(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de aluminio AL3D-2 (tipo de longitud de hoja 3x)

Fresa de extremo de aluminio AL3D-2 (tipo de longitud de hoja 3x)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Material de trabajo: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AL3D-2-1
AL3D-2-1.5
AL3D-2-2
AL3D-2-2.5
AL3D-2-3
AL3D-2-4
AL3D-2-5
AL3D-2-6
AL3D-2-7
AL3D-2-8
AL3D-2-9
AL3D-2-10
AL3D-2-11
AL3D-2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13445901-00632-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5445901-00632-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26445901-00632-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5445901-00632-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39650901-00632-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412650901-00632-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515655901-00632-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660-01-00632-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

721870901-00632-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824870-01-00632-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9271075901-00632-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301075-01-00632-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11331290901-00632-01100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361290-01-00632-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico