(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de aluminio AL2D-2 (tipo de longitud de hoja 2x)

Fresa de extremo de aluminio AL2D-2 (tipo de longitud de hoja 2x)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Material de trabajo: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AL2D-2-0.5
AL2D-2-0.6
AL2D-2-0.7
AL2D-2-0.8
AL2D-2-0.9
AL2D-2-1
AL2D-2-1.1
AL2D-2-1.2
AL2D-2-1.3
AL2D-2-1.4
AL2D-2-1.5
AL2D-2-1.6
AL2D-2-1.7
AL2D-2-1.8
AL2D-2-1.9
AL2D-2-2
AL2D-2-2.1
AL2D-2-2.2
AL2D-2-2.3
AL2D-2-2.4
AL2D-2-2.5
AL2D-2-2.6
AL2D-2-2.7
AL2D-2-2.8
AL2D-2-2.9
AL2D-2-3
AL2D-2-3.5
AL2D-2-4
AL2D-2-4.5
AL2D-2-5
AL2D-2-5.5
AL2D-2-6
AL2D-2-7
AL2D-2-8
AL2D-2-9
AL2D-2-10
AL2D-2-11
AL2D-2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51445901-00631-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.2445901-00631-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.4445901-00631-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.6445901-00631-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.8445901-00631-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12445901-00631-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12.2445901-00631-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.4445901-00631-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32.6445901-00631-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.8445901-00631-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53445901-00631-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63.2445901-00631-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73.4445901-00631-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.83.6445901-00631-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.93.8445901-00631-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24445901-00631-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14.2445901-00631-00210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.24.4445901-00631-00220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.34.6445901-00631-00230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.44.8445901-00631-00240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55445901-00631-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.65.2445901-00631-00260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75.4445901-00631-00270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.85.6445901-00631-00280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.95.8650901-00631-00290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650901-00631-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.57650901-00631-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48650901-00631-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.59655901-00631-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510655901-00631-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.511655901-00631-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612655-01-00631-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714870901-00631-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816870-01-00631-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9181075901-00631-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075-01-00631-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221280901-00631-01100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241280-01-00631-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico