(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SMEZ120 CBN Micro Edge Z

SMEZ120 CBN Micro Edge Z
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SMEZ120-0.03
SMEZ120-0.04
SMEZ120-0.05
SMEZ120-0.06
SMEZ120-0.07
SMEZ120-0.08
SMEZ120-0.09
SMEZ120-0.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.0301-00480-00030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.040.0401-00480-00040
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

0.050.0501-00480-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.0601-00480-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.0701-00480-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.0801-00480-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.0901-00480-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.101-00480-00100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 1 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 50
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 15 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.0025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico