(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de radio SSR200 CBN Super Speed

Fresa de extremo de radio SSR200 CBN Super Speed
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Sin hélice/ninguna
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.005 to -0.005

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSR200-0.2-R0.02-0.5
SSR200-0.2-R0.02-1
SSR200-0.2-R0.03-0.5
SSR200-0.2-R0.03-1
SSR200-0.2-R0.05-0.5
SSR200-0.2-R0.05-1
SSR200-0.3-R0.02-0.5
SSR200-0.3-R0.02-1
SSR200-0.3-R0.02-1.5
SSR200-0.3-R0.02-2
SSR200-0.3-R0.03-0.5
SSR200-0.3-R0.03-1
SSR200-0.3-R0.03-1.5
SSR200-0.3-R0.03-2
SSR200-0.3-R0.05-0.5
SSR200-0.3-R0.05-1
SSR200-0.3-R0.05-1.5
SSR200-0.3-R0.05-2
SSR200-0.4-R0.02-0.5
SSR200-0.4-R0.02-1
SSR200-0.4-R0.02-1.5
SSR200-0.4-R0.02-2
SSR200-0.4-R0.03-0.5
SSR200-0.4-R0.03-1
SSR200-0.4-R0.03-1.5
SSR200-0.4-R0.03-2
SSR200-0.4-R0.05-0.5
SSR200-0.4-R0.05-1
SSR200-0.4-R0.05-1.5
SSR200-0.4-R0.05-2
SSR200-0.4-R0.1-0.5
SSR200-0.4-R0.1-1
SSR200-0.4-R0.1-1.5
SSR200-0.4-R0.1-2
SSR200-0.5-R0.02-0.5
SSR200-0.5-R0.02-1
SSR200-0.5-R0.02-1.5
SSR200-0.5-R0.02-2.5
SSR200-0.5-R0.03-0.5
SSR200-0.5-R0.03-1
SSR200-0.5-R0.03-1.5
SSR200-0.5-R0.03-2.5
SSR200-0.5-R0.05-0.5
SSR200-0.5-R0.05-1
SSR200-0.5-R0.05-1.5
SSR200-0.5-R0.05-2.5
SSR200-0.5-R0.1-0.5
SSR200-0.5-R0.1-1
SSR200-0.5-R0.1-1.5
SSR200-0.5-R0.1-2.5
SSR200-0.6-R0.02-0.5
SSR200-0.6-R0.02-1
SSR200-0.6-R0.02-1.5
SSR200-0.6-R0.02-2.5
SSR200-0.6-R0.03-0.5
SSR200-0.6-R0.03-1
SSR200-0.6-R0.03-1.5
SSR200-0.6-R0.03-2.5
SSR200-0.6-R0.05-0.5
SSR200-0.6-R0.05-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código del fabricante Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.020.08500.501-00490-020210.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.020.0850101-00490-020220.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.030.08500.501-00490-020310.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.030.0850101-00490-020320.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.08500.501-00490-020510.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.0850101-00490-020520.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.020.13500.501-00490-030210.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.020.1350101-00490-030220.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.020.13501.501-00490-030230.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.020.1350201-00490-030240.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.030.13500.501-00490-030310.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.030.1350101-00490-030320.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.030.13501.501-00490-030330.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.030.1350201-00490-030340.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.13500.501-00490-030510.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.1350101-00490-030520.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.13501.501-00490-030530.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.1350201-00490-030540.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.020.24500.501-00490-040210.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.020.2450101-00490-040220.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.020.24501.501-00490-040230.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.020.2450201-00490-040240.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.030.24500.501-00490-040310.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.030.2450101-00490-040320.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.030.24501.501-00490-040330.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.030.2450201-00490-040340.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.24500.501-00490-040510.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.2450101-00490-040520.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.24501.501-00490-040530.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.2450201-00490-040540.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.24500.501-00490-041010.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.2450101-00490-041020.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.24501.501-00490-041030.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.2450201-00490-041040.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.020.3480.501-00490-050200.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.020.350101-00490-050220.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.020.3501.501-00490-050210.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.020.3502.501-00490-050230.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.030.3480.501-00490-050300.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.030.350101-00490-050320.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.030.3501.501-00490-050310.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.030.3502.501-00490-050330.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.3480.501-00490-050500.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.350101-00490-050520.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.3491.501-00490-050510.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.3492.501-00490-050530.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.3480.501-00490-051000.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.350101-00490-051020.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.3491.501-00490-051010.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.3492.501-00490-051030.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.020.3480.501-00490-060210.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.020.350101-00490-060220.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.020.3501.501-00490-060230.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.020.3502.501-00490-060240.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.030.3480.501-00490-060310.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.030.350101-00490-060320.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.030.3501.501-00490-060330.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.030.3502.501-00490-060340.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.3480.501-00490-060510.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.050.350101-00490-060520.56

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión Precisión R(µm) 0.005~-0.005 Ángulo de cuello(°) 15゜

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico