(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola SSB200 CBN Super Speed

Fresa de extremo de bola SSB200 CBN Super Speed
  • Descuento por volumen

Fresa de punta de bola CBN de alta eficiencia que combina la larga vida útil y la alta precisión de CBN con la facilidad de uso del carburo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSB200-R0.3-1.5
SSB200-R0.4-2
SSB200-R0.5-2.5
SSB200-R0.6-3
SSB200-R0.75-3.8
SSB200-R1-4
SSB200-R1-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
A(l2) Longitud efectiva 2
(mm)
(d3) Diámetro de la garganta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5531.501-00510-003000.60.56A5.41.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.653201-00510-004000.80.76A7.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7532.501-00510-0050010.95A8.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.853301-00510-006001.21.15A8.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751523.801-00510-007501.51.45B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.252401-00510-0100121.94B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.252501-00510-0100021.94B--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Precisión R(µm) 0.005~-0.005
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión NA (γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico