(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Radio CNRS de 4 flautas para materiales difíciles de mecanizar

Radio CNRS de 4 flautas para materiales difíciles de mecanizar
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: TiCN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNRS4060-10-16
CNRS4080-10-16
CNRS4100-10-26
CNRS4100-15-26
CNRS4100-20-26
CNRS4120-10-26
CNRS4120-15-26
CNRS4120-20-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6116906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81161008
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012611010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52611010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022611010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212612012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.52612012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222612012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico