(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca Unimax, C-UMD

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca Unimax, C-UMD
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 38
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-UMD2011-012
C-UMD2012-014
C-UMD2027-030
C-UMD2029-030
C-UMD2035-060
C-UMD2047-070
C-UMD2052-070
C-UMD2054-070
C-UMD2055-070
C-UMD2059-070
C-UMD2063-070
C-UMD2088-100
C-UMD2090-100
C-UMD2103-100
C-UMD2110-100
C-UMD2116-100
C-UMD2138-100
C-UMD2142-100
C-UMD2143-100
C-UMD2146-100
C-UMD2148-100
C-UMD2179-120
C-UMD2181-120
C-UMD2184-120
C-UMD2186-120
C-UMD2230-120
C-UMD2240-120
C-UMD2242-120
C-UMD2250-120
C-UMD2255-120
C-UMD2270-120
C-UMD2275-120
C-UMD2285-120
C-UMD2300-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.111.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.121.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.293
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.477
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.547
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.557
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.597
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 38
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Presencia de pozos de petróleo NA Ángulo de la punta(°) 150 Adelgazamiento NA
Diámetro del vástago ød(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico