(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CFB para materia prima para procesamiento, bola de 3 flautas

CFB para materia prima para procesamiento, bola de 3 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 3
· Recubrimiento: TiCN
· Con/sin torsión: Disponible
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CFB3006-0090
CFB3008-0120
CFB3010-0150
CFB3015-0225
CFB3020-0300
CFB3030-0450
CFB3040-0600
CFB3040-0600-4
CFB3050-0750
CFB3060-0900
CFB3080-1200
CFB3080-1200LS
CFB3100-1500
CFB3120-1800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.9504-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.2504-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.5504-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.752.25504-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13504-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5606-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26706-0.007~0.00716°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26704-0.007~0.007-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5806-0.007~0.00716°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

39806-0.007~0.007-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412908-0.01~0.01-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4121208-0.01~0.01-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51510010-0.01~0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61811012-0.01~0.01-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico