(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

RCP para procesamiento de resina, cuadrado de cuello largo de 2 flautas

RCP para procesamiento de resina, cuadrado de cuello largo de 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo cónico del mango bta (°): 11°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPR2005-2
CPR2005-4
CPR2005-6
CPR2006-4
CPR2006-6
CPR2007-4
CPR2007-6
CPR2008-6
CPR2008-8
CPR2009-6
CPR2009-10
CPR2010-6
CPR2010-8
CPR2010-10
CPR2010-12
CPR2010-16
CPR2010-21
CPR2012-6
CPR2012-8
CPR2012-10
CPR2012-12
CPR2014-6
CPR2014-10
CPR2014-16
CPR2015-6
CPR2015-10
CPR2015-14
CPR2015-16
CPR2015-21
CPR2016-6
CPR2020-8
CPR2020-10
CPR2020-12
CPR2020-14
CPR2020-16
CPR2020-18
CPR2020-21
CPR2020-26
CPR2020-32
CPR2025-12
CPR2025-21
CPR2030-8
CPR2030-12
CPR2030-16
CPR2030-21
CPR2030-26
CPR2030-32
CPR2030-42
CPR2040-12
CPR2040-16
CPR2040-18
CPR2040-21
CPR2040-24
CPR2040-32
CPR2040-36
CPR2040-42
CPR2040-52
CPR2050-16
CPR2050-22
CPR2050-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma de flauta Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.513382Borde afilado0.4511°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.513384Borde afilado0.4511°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.513386Borde afilado0.4511°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.61.23384Borde afilado0.5511°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.23386Borde afilado0.5511°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.43384Borde afilado0.6511°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.71.43386Borde afilado0.6511°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64456Borde afilado0.7511°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.81.64458Borde afilado0.7511°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.91.84456Borde afilado0.8511°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.844510Borde afilado0.8511°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124456Borde afilado0.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124458Borde afilado0.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1244510Borde afilado0.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1244512Borde afilado0.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245016Borde afilado0.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245521Borde afilado0.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.44456Borde afilado1.111°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.44458Borde afilado1.111°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.22.444510Borde afilado1.111°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.22.445012Borde afilado1.111°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.84456Borde afilado1.311°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.844510Borde afilado1.311°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.845016Borde afilado1.311°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534456Borde afilado1.411°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5344510Borde afilado1.411°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345014Borde afilado1.411°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345016Borde afilado1.411°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345521Borde afilado1.411°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63.24506Borde afilado1.511°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244508Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445010Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445012Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2445014Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445016Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2445518Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2445521Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445526Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2447032Borde afilado1.911°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.5545512Borde afilado2.311°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.5545521Borde afilado2.311°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

366708Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667012Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3667016Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667021Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667026Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3668032Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3669042Con plomo2.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867012Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867016Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867018Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4867021Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867024Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4867032Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867036Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4868042Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48610052Con plomo3.811°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51068016Con plomo4.811°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

51068022Con plomo4.811°
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

51068032Con plomo4.811°

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico