(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CPRL para procesamiento de resina, cuello largo de 2 flautas, cuadrado de vástago largo

CPRL para procesamiento de resina, cuello largo de 2 flautas, cuadrado de vástago largo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo cónico del mango bta (°): 11°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPRL2005-4
CPRL2005-6
CPRL2005-8
CPRL2005-10
CPRL2010-6
CPRL2010-8
CPRL2010-10
CPRL2010-12
CPRL2010-14
CPRL2010-16
CPRL2010-18
CPRL2010-21
CPRL2015-6
CPRL2015-8
CPRL2015-10
CPRL2015-14
CPRL2015-16
CPRL2015-21
CPRL2020-8
CPRL2020-10
CPRL2020-12
CPRL2020-14
CPRL2020-16
CPRL2020-18
CPRL2020-21
CPRL2020-26
CPRL2020-32
CPRL2020-40
CPRL2030-12
CPRL2030-16
CPRL2030-21
CPRL2030-26
CPRL2030-32
CPRL2040-18
CPRL2040-24
CPRL2040-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma de flauta Diámetro del cuello ød1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.514804Borde afilado0.45
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.514806Borde afilado0.45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.514808Borde afilado0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5148010Borde afilado0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124806Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

124808Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1248010Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1248012Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1248014Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1248016Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1248018Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1248021Borde afilado0.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.534806Borde afilado1.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.534808Borde afilado1.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.5348010Borde afilado1.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5348014Borde afilado1.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5348016Borde afilado1.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.5348021Borde afilado1.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244808Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448010Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448012Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448014Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448016Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2448018Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448021Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448026Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2448032Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

24410040Borde afilado1.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36610012Con plomo2.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36610016Con plomo2.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36610021Con plomo2.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36610026Con plomo2.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36610032Con plomo2.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48610018Con plomo3.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

48610024Con plomo3.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

48610032Con plomo3.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Shank Taper Angle Bta(°) 11°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico