(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HLRS2000E Tipo de alta precisión, radio de cuello largo de alta precisión R

HLRS2000E Tipo de alta precisión, radio de cuello largo de alta precisión R
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.01

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLRS2002-005-005E
HLRS2002-005-010E
HLRS2002-005-015E
HLRS2002-005-020E
HLRS2003-005-010E
HLRS2003-005-015E
HLRS2003-005-020E
HLRS2003-005-025E
HLRS2003-005-030E
HLRS2004-005-010E
HLRS2004-005-015E
HLRS2004-005-020E
HLRS2004-005-030E
HLRS2004-005-040E
HLRS2006-01-020E
HLRS2006-01-030E
HLRS2006-01-040E
HLRS2010-01-020E
HLRS2010-01-040E
HLRS2010-01-060E
HLRS2010-02-020E
HLRS2010-02-040E
HLRS2010-02-060E
HLRS2010-03-020E
HLRS2010-03-040E
HLRS2010-03-060E
HLRS2020-01-040E
HLRS2020-01-060E
HLRS2020-01-080E
HLRS2020-01-100E
HLRS2020-01-120E
HLRS2020-02-040E
HLRS2020-02-060E
HLRS2020-02-080E
HLRS2020-02-100E
HLRS2020-02-120E
HLRS2020-03-040E
HLRS2020-03-060E
HLRS2020-03-080E
HLRS2020-03-100E
HLRS2020-03-120E
HLRS2020-05-040E
HLRS2020-05-060E
HLRS2020-05-080E
HLRS2020-05-100E
HLRS2020-05-120E
HLRS2030-01-060E
HLRS2030-01-160E
HLRS2030-02-060E
HLRS2030-02-160E
HLRS2030-03-060E
HLRS2030-03-160E
HLRS2030-05-060E
HLRS2030-05-160E
HLRS2030-10-060E
HLRS2030-10-160E
HLRS2040-01-080E
HLRS2040-01-200E
HLRS2040-02-080E
HLRS2040-02-200E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.25040.50.1716°0.650.810.931.041.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.250410.1716°1.251.431.581.711.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.25041.50.1716°1.822.032.192.342.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.050.250420.1716°2.382.612.792.953.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.350410.2716°1.251.431.581.711.94
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.30.050.35041.50.2716°1.822.032.192.342.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.350420.2716°2.382.612.792.953.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.35042.50.2716°2.913.163.363.533.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.050.350430.2716°3.483.743.954.134.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.450410.3816°1.251.431.581.711.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.45041.50.3816°1.822.032.192.342.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.450420.3816°2.382.612.792.953.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.450430.3816°3.483.743.954.134.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.450440.3816°4.564.855.085.285.67
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.60.10.650420.5816°2.372.62.782.933.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.650430.5816°3.473.733.944.114.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.650440.5816°4.554.845.075.265.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1150420.9516°2.532.712.883.013.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1150440.9516°4.674.935.145.335.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1150460.9516°6.787.17.367.68.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2150420.9516°2.512.692.862.983.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2150440.9516°4.654.915.125.35.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2150460.9516°6.767.087.347.578.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3150420.9516°2.492.672.842.953.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3150440.9516°4.634.895.15.275.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3150460.9516°6.747.067.327.548.09
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20.1250441.9216°4.164.294.434.594.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.1250461.9216°6.226.426.646.877.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.1250481.9216°8.288.558.849.149.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.12504101.9216°10.3410.6811.0411.4212.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.12554121.9216°12.4112.8113.2413.714.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2250441.9216°4.154.294.434.584.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2250461.9216°6.226.426.636.867.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2250481.9216°8.288.558.839.149.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.22504101.9216°10.3410.6811.0311.4112.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.22554121.9216°12.412.8113.2313.6914.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.3250441.9216°4.154.284.424.574.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.3250461.9216°6.216.416.636.857.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.3250481.9216°8.288.548.839.139.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.32504101.9216°10.3410.6711.0311.4112.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.32554121.9216°12.412.813.2313.6814.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5250441.9216°4.154.284.414.564.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5250461.9216°6.216.416.626.847.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5250481.9216°8.278.548.829.129.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.52504101.9216°10.3410.6711.0211.3912.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.52554121.9216°12.412.813.2213.6714.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.1355662.9216°6.216.426.636.837.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.13606162.9216°16.5317.0617.6418.2519.61
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30.2355662.9216°6.216.416.636.857.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.23606162.9216°16.5317.0617.6318.2419.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.3355662.9216°6.216.416.626.857.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.33606162.9216°16.5317.0617.6318.2319.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5355662.9216°6.216.46.616.837.33
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30.53606162.9216°16.5217.0517.6218.2219.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31355662.9216°6.26.396.596.87.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

313606162.9216°16.5117.0417.5918.1919.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.1465683.8216°8.458.739.029.3310.03
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40.14656203.8216°20.8321.522.2323-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2465683.8216°8.458.729.019.3310.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.24656203.8216°20.8321.522.2222.99-

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Giro de 30 °
Alta precisión Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.01 Max Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -
Min 126

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico