(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado de 4 flautas CGE para procesamiento de grafito

Cuadrado de 4 flautas CGE para procesamiento de grafito
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CGE4020
CGE4030
CGE4040
CGE4050
CGE4060
CGE4080
CGE4100
CGE4120
CGE4160
CGE4200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

215360
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

330380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5356100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6406150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8408150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104510180
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125512200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

167016200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

207020200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico