(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

DCB 2-Flauta bola recubierta de diamante para procesamiento de grafito

DCB 2-Flauta bola recubierta de diamante para procesamiento de grafito
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Precisión R (µm): -0.01 to 0.01
· Con/sin torsión: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCB2010
DCB2020
DCB2030
DCB2040
DCB2050
DCB2060
DCB2080
DCB2100
DCB2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.5560416°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11070416°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51580416°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201004-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5201005-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3301506-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401508-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55018010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65518012-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Dia Coat Precisión R(µm) -0.01~0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico