(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabeza cuadrada de cuello largo de 3 flautas AZS para procesamiento de aluminio

Cabeza cuadrada de cuello largo de 3 flautas AZS para procesamiento de aluminio
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AZS3010-030
AZS3010-050
AZS3015-045
AZS3020-060
AZS3020-100
AZS3025-075
AZS3030-090
AZS3030-150
AZS3035-105
AZS3040-120
AZS3040-200
AZS3045-135
AZS3050-150
AZS3050-250
AZS3060-180
AZS3060-300
AZS3080-240
AZS3080-400
AZS3100-300
AZS3100-500
AZS3120-360
AZS3120-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1246030~-0.0150.9516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1246050~-0.0150.9516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534604.50~-0.0151.4316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2446060~-0.0151.9316°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24460100~-0.0151.9316°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.554607.50~-0.0152.416°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3667090~-0.0152.916°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36670150~-0.0152.916°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5767010.50~-0.0153.416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

48670120~-0.0153.916°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48670200~-0.0153.916°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5967013.50~-0.0154.416°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510670150~-0.0154.916°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

510670250~-0.0154.916°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612670180~-0.0155.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612670300~-0.0155.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816880240~-0.0057.82-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

816880400~-0.0057.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201090300~-0.0059.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201090500~-0.0059.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122412110360~-0.00511.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122412110360~-0.00511.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico