(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

C-CTE4000 UT con revestimiento de 4 flautas cónico

C-CTE4000 UT con revestimiento de 4 flautas cónico
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de torsión: giro de 30°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-CTE4030-1
C-CTE4030-2
C-CTE4030-3
C-CTE4030-4
C-CTE4030-5
C-CTE4030-6
C-CTE4030-10
C-CTE4030-14
C-CTE4040-1
C-CTE4040-2
C-CTE4040-3
C-CTE4040-4
C-CTE4040-5
C-CTE4040-6
C-CTE4040-10
C-CTE4040-14
C-CTE4050-1
C-CTE4050-2
C-CTE4050-3
C-CTE4050-4
C-CTE4050-5
C-CTE4050-6
C-CTE4050-10
C-CTE4050-14
C-CTE4060-1
C-CTE4060-2
C-CTE4060-3
C-CTE4060-4
C-CTE4060-5
C-CTE4060-6
C-CTE4060-10
C-CTE4060-14
C-CTE4080-1
C-CTE4080-2
C-CTE4080-3
C-CTE4080-4
C-CTE4080-5
C-CTE4080-6
C-CTE4080-10
C-CTE4100-1
C-CTE4100-2
C-CTE4100-3
C-CTE4100-4
C-CTE4100-5
C-CTE4100-6
C-CTE4100-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Gran diámetro final øD '
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53106503.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13106503.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53106503.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23106503.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53106503.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33106504.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53106504.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73106505.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54156504.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14156504.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54156504.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24156505.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54156505.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34156505.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54158506.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74158507.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55206605.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15206605.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55208606.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25208606.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55208606.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35208607.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

552010608.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

752010609.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56208606.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16208606.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56208607.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26208607.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56208607.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

362010608.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

562010609.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7620126010.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.582510708.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182510708.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.582510709.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282510709.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5825127510.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3825127510.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5825129012.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51035129010.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11035129011.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51035129011.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21035129012.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51035129013.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31035129013.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51035169016.12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento TiCN Ángulo de torsión Giro de 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico