(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrigo C-CER UT, cuadrado acanalado profundo de 2 flautas

Abrigo C-CER UT, cuadrado acanalado profundo de 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-CER2002-0.5
C-CER2002-1
C-CER2002-1.5
C-CER2003-1
C-CER2003-2
C-CER2003-3
C-CER2004-2
C-CER2004-3
C-CER2004-4
C-CER2004-5
C-CER2005-2
C-CER2005-4
C-CER2005-6
C-CER2005-8
C-CER2006-2
C-CER2006-4
C-CER2006-6
C-CER2006-8
C-CER2006-10
C-CER2007-2
C-CER2007-3
C-CER2007-4
C-CER2007-6
C-CER2007-8
C-CER2007-10
C-CER2008-4
C-CER2008-6
C-CER2008-8
C-CER2008-10
C-CER2008-12
C-CER2009-4
C-CER2009-6
C-CER2009-8
C-CER2009-10
C-CER2009-15
C-CER2010-4
C-CER2010-6
C-CER2010-8
C-CER2010-10
C-CER2010-12
C-CER2010-16
C-CER2010-20
C-CER2012-6
C-CER2012-8
C-CER2012-10
C-CER2012-12
C-CER2012-16
C-CER2014-6
C-CER2014-8
C-CER2014-10
C-CER2014-12
C-CER2014-14
C-CER2014-16
C-CER2014-22
C-CER2015-6
C-CER2015-8
C-CER2015-10
C-CER2015-12
C-CER2015-14
C-CER2015-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.20.34450.50.1816°0.650.70.740.780.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.344510.1816°1.181.251.311.361.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34451.50.1816°1.671.761.841.92.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444510.2816°1.221.31.371.431.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444520.2816°2.242.362.462.552.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444530.2816°3.33.453.563.663.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644520.3816°2.312.472.62.712.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.40.644530.3816°3.383.573.723.854.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644540.3816°4.444.654.824.965.21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.40.644550.3816°5.495.735.916.066.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744520.4816°2.372.562.712.853.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744540.4816°4.524.774.975.145.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744560.4816°6.646.947.177.377.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744580.4816°8.749.079.339.569.93
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.60.944520.5816°2.352.592.782.943.23
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.60.944540.5816°4.544.845.085.285.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.60.944560.5816°6.687.037.37.568.13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.60.944580.5816°8.89.199.519.8410.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445100.5816°10.911.3311.7112.1113.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144520.6816°2.352.592.782.943.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144530.6816°3.463.733.944.134.46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.7144540.6816°4.544.845.085.285.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144560.6816°6.687.037.37.568.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144580.6816°8.89.199.519.8410.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71450100.6816°10.911.3311.7112.1113.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.244540.7816°4.544.845.085.285.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.81.244560.7816°6.687.037.37.568.13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.81.244580.7816°8.89.199.519.8410.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2450100.7816°10.911.3311.7112.1113.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2450120.7816°12.9913.4513.9114.3915.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.344540.8816°4.544.845.085.285.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.344560.8816°6.687.037.37.568.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.344580.8816°8.89.199.519.8410.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.3445100.8816°10.911.3311.7112.1113.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.3450150.8816°16.1116.6517.2117.8119.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.544540.9516°4.664.935.155.345.74
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11.544560.9516°6.787.17.367.628.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.544580.9516°8.889.259.569.910.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5445100.9516°10.9711.3811.7612.1713.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5445120.9516°13.0613.5113.9714.4515.53
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11.5450160.9516°17.217.7718.3719.0120.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5455200.9516°21.3422.0322.7723.5625.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.844561.1411°6.296.616.957.348.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.844581.1411°8.398.89.269.7810.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8445101.1411°10.481111.5812.2113.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8445121.1411°12.5813.213.8914.6516.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8450161.1411°16.7617.5918.5119.5321.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.144561.3411°6.296.616.957.348.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.144581.3411°8.398.89.269.7810.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1445101.3411°10.481111.5812.2113.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1445121.3411°12.5813.213.8914.6516.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1445141.3411°14.6715.416.217.0919.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1450161.3411°16.7617.5918.5119.5321.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1455221.3411°23.0524.1925.4426.84-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.344561.4411°6.296.616.957.348.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.344581.4411°8.398.89.269.7810.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3445101.4411°10.481111.5812.2113.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3445121.4411°12.5813.213.8914.6516.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450141.4411°14.6715.416.217.0919.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.52.3450161.4411°16.7617.5918.5119.5321.94

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico