(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bola de cuello cónico de alta precisión recubierta HTNB HM

Bola de cuello cónico de alta precisión recubierta HTNB HM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Orificio de cuello cónico
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): -0.005 to 0.005
· Con/sin torsión: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTNB2002-015-1
HTNB2002-015-2
HTNB2002-015-3
HTNB2002-020-1
HTNB2002-020-2
HTNB2002-020-3
HTNB2002-030-1
HTNB2002-030-2
HTNB2002-030-3
HTNB2003-020-1
HTNB2003-020-2
HTNB2003-020-3
HTNB2003-030-1
HTNB2003-030-2
HTNB2003-030-3
HTNB2004-030-1
HTNB2004-030-2
HTNB2004-030-3
HTNB2004-040-1
HTNB2004-040-2
HTNB2004-040-3
HTNB2004-060-1
HTNB2004-060-2
HTNB2004-060-3
HTNB2005-040-1
HTNB2005-040-2
HTNB2005-040-3
HTNB2005-060-1
HTNB2005-060-2
HTNB2005-060-3
HTNB2005-080-1
HTNB2005-080-2
HTNB2005-080-3
HTNB2005-100-1
HTNB2005-100-2
HTNB2005-100-3
HTNB2006-040-1
HTNB2006-040-2
HTNB2006-040-3
HTNB2006-060-1
HTNB2006-060-2
HTNB2006-060-3
HTNB2006-080-1
HTNB2006-080-2
HTNB2006-080-3
HTNB2006-100-1
HTNB2006-100-2
HTNB2006-100-3
HTNB2006-120-1
HTNB2006-120-2
HTNB2006-120-3
HTNB2006-160-1
HTNB2006-160-2
HTNB2006-160-3
HTNB2008-080-1
HTNB2008-080-2
HTNB2008-080-3
HTNB2008-120-1
HTNB2008-120-2
HTNB2008-120-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Ángulo de interferencia
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Sección del cuello Ángulo cónico TN
(°)
Longitud efectiva l1
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.5413.85-1.51.551.61.7230'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.5413.9--1.511.561.68-A
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.10.16501.5413.95---1.531.641°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16502413.12-2.012.082.152.3130'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16502413.18--2.032.12.25-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16502413.25---2.042.191°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16503411.86-3.053.153.263.530'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16503411.95--3.063.173.4-A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.10.16503412.05---3.083.311°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24502413.11-2.012.082.152.330'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24502413.17--2.032.12.25-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24502413.24---2.052.191°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24503411.83-3.053.153.253.4930'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24503411.92--3.063.173.4-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24503412.01---3.083.311°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32503411.79-3.043.143.253.4830'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32503411.87--3.063.173.39-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32503411.97---3.083.31°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32504410.72-4.084.214.354.6730'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32504410.82--4.14.234.54-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.32504410.93---4.124.421°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3250649.09-6.146.346.567.0430'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3250649.21--6.166.376.84-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3250649.33---6.196.641°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4504410.66-4.084.214.354.6630'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4504410.76--4.14.234.54-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4504410.87---4.124.411°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.450649.01-6.146.346.557.0330'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.450649.13--6.166.376.84-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.450649.25---6.196.641°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.450847.82-8.218.488.769.4130'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.450847.94--8.238.519.13-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.450848.06---8.268.861°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4501046.92-10.2710.6110.9711.7830'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4501047.04--10.310.6511.43-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4501047.16---10.3311.091°30'-A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48504410.590.564.084.214.344.6530'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48504410.70.56-4.14.234.530.9B
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.30.48504410.80.56--4.124.411°30'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4850648.930.566.146.346.557.0330'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4850649.040.56-6.176.376.830.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4850649.160.56--6.196.641°30'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4850847.730.568.218.478.769.430'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.30.4850847.850.56-8.238.519.130.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4850847.970.56--8.268.861°30'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501046.820.5610.2710.6110.9711.7730'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501046.940.56-10.310.6511.430.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501047.060.56--10.3411.091°30'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501246.120.5612.3412.7413.1814.1430'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501246.230.56-12.3712.7913.720.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501246.350.56--12.413.311°30'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501645.10.5616.4617.0117.5918.8930'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501645.20.56-16.517.0718.320.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.48501645.310.56--16.5417.761°30'0.9B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6450847.530.768.218.478.759.3830'1.2B
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.40.6450847.650.76-8.238.519.121.2B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6450847.770.76--8.268.861°30'1.2B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64601245.930.7612.3312.7413.1714.1330'1.2B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64601246.040.76-12.3712.7913.721.2B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64601246.160.76--12.413.31°30'1.2B

Cargando…

Información básica

Modelo Bola de cuello cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Precisión R(µm) -0.005~0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible Shank Taper Angle Bta(°) 16°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico