(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HLB, HM Bola de cuello largo con 2 flautas recubierta de HM

HLB, HM Bola de cuello largo con 2 flautas recubierta de HM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): -0.002 to 0.002
· Con/sin torsión: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLB2008-040
HLB2010-030
HLB2020-040
HLB2020-140
HLB2025-200
HLB2030-060
HLB2040-200
HLB2060-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445440.7716°4.634.95.125.315.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845340.9616°3.563.793.974.144.44
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.645441.9416°4.074.174.284.44.67
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.6501441.9416°14.3814.8215.2915.7916.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.252552042.4116°20.6221.2521.9222.65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.52.460662.9116°6.176.326.496.667.06
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.2702063.9116°20.5921.221.8422.54-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

34.8803065.91------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Precisión R(µm) -0.002~0.002 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico