(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HBL, bola de vástago largo revestida de 2 flautas HM

HBL, bola de vástago largo revestida de 2 flautas HM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Con/sin torsión: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBL2030-0800
HBL2040-1000
HBL2060-1400
HBL2080-1600
HBL2100-1800
HBL2120-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5803-0.005~0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261004-0.005~0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3181406-0.005~0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4201608-0.007~0.007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52518010-0.007~0.007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62520012-0.007~0.007

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico