(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HB, bola de 2 flautas recubierta con HM (1 flauta para vástago R0.05 ø6 solamente)

HB, bola de 2 flautas recubierta con HM (1 flauta para vástago R0.05 ø6 solamente)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): -0.005 to 0.005
· Longitud total (L) (mm): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HB2002-0030
HB2006-0090
HB2010-0250
HB2015-0200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 4
Precisión R(µm) -0.005~0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
Shank Taper Angle Bta(°) 16°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico