(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de roscado - acero rápido, mango largo, EX-MCT

Herramientas de roscado - acero rápido, mango largo, EX-MCT
  • Descuento por volumen

La mordida de viruta de corte, generada fácilmente con centros de mecanizado horizontales, se mantiene al mínimo y se logra un rendimiento estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-MCT-M10X1.5
EX-MCT-M12X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M104172420532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12488.52920556

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Paso, número de subprocesos(mm) 1.5 Hilos de chaflán 3P
Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
L(mm) 150 Exactitud OH3 Número de surcos 3
Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico