(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de roscado - acero rápido, EX-S-MCT

Herramientas de roscado - acero rápido, EX-S-MCT
  • Descuento por volumen

La mordida de viruta de corte, generada fácilmente con centros de mecanizado horizontales, se mantiene al mínimo y se logra un rendimiento estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-S-MCT-M8X1.25

 
Número de Parte
EX-S-MCT-M8X1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M8 Paso, número de subprocesos(mm) 1.25
Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 70 Exactitud OH2
Longitud debajo del cuello(mm) 37 Diámetro del vástago(mm) 6.2 Número de surcos 3
Longitud de la rosca(mm) 22 Tratamiento de superficies Oxidante Herramienta no. 20428

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-S-MCT-M8X1.25 de la serie Herramientas de roscado - acero rápido, EX-S-MCT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico