(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Moldea los tornillos por distorsión plástica, adecuado para acero con bajo contenido de carbono, acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable, etc. con gran alargamiento. Las virutas de corte no se expulsan, por lo que es especialmente bueno para agujeros ciegos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NRT-RH4-B-M5X0.8 |
NRT-RH4-P-M1.2X0.25 |
NRT-RH4-P-M1.6X0.35 |
NRT-RH5-P-M2.6X0.45 |
NRT-RH6-B-M2.6X0.45 |
NRT-RH6-P-M5X0.8 |
NRT-RH7-P-M10X1.5 |
NRT-RH7-P-M10X1.25 |
NRT-RH9-P-M5X0.8 |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Roll tap | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA |
Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Tratamiento de superficies | Oxidante |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente