(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar - acero rápido, sin ranuras, HRT

Machos de roscar - acero rápido, sin ranuras, HRT
  • Descuento por volumen

Moldea los tornillos por distorsión plástica, adecuado para acero con bajo contenido de carbono, acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable, etc. con gran alargamiento. Las virutas de corte no se expulsan, por lo que es especialmente bueno para agujeros ciegos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HRT-RH4-B-M1.4X0.3
HRT-RH4-B-M2X0.4
HRT-RH5-B-M3.5X0.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.334RH47.936.512019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.440RH411.23912035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.648RH52041812077

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico