(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos formadores - X Performer, sin ranuras, S-XPF

Machos formadores - X Performer, sin ranuras, S-XPF
  • Descuento por volumen

No hay problemas de astillado en comparación con los grifos de corte para acero al carbono y acero aleado, lo que permite un mecanizado de larga duración. Especialmente útil para procesar piezas de acero forjado automotriz.
* M2.6 o inferior se puede cambiar a polvo HSS (CPM) en cualquier momento. Pedimos su comprensión por adelantado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-XPF-RH4-B-M1X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-B-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-B-M2X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-B-M2.6X0.45
S-XPF-RH4-P-M1X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-P-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-P-M2X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-P-M2.6X0.45
S-XPF-RH5-B-M3X0.5
S-XPF-RH5-B-M8X1.25
S-XPF-RH5-B-M10X1.5
S-XPF-RH5-B-M10X1.25
S-XPF-RH5-P-M3X0.5
S-XPF-RH6-B-M4X0.7
S-XPF-RH6-B-M5X0.8
S-XPF-RH6-B-M12X1.75
S-XPF-RH6-P-M4X0.7
S-XPF-RH6-P-M5X0.8
S-XPF-RH7-B-M6X1
S-XPF-RH7-B-M8X1
S-XPF-RH7-B-M8X1.25
S-XPF-RH7-B-M10X1
S-XPF-RH7-B-M10X1.5
S-XPF-RH7-B-M10X1.25
S-XPF-RH7-B-M12X1
S-XPF-RH7-B-M12X1.5
S-XPF-RH7-B-M12X1.25
S-XPF-RH7-P-M6X1
S-XPF-RH7-P-M8X1
S-XPF-RH7-P-M8X1.25
S-XPF-RH7-P-M10X1
S-XPF-RH7-P-M10X1.5
S-XPF-RH7-P-M10X1.25
S-XPF-RH7-P-M12X1
S-XPF-RH7-P-M12X1.5
S-XPF-RH7-P-M12X1.25
S-XPF-RH8-B-M8X1.25
S-XPF-RH8-B-M10X1.25
S-XPF-RH8-B-M12X1.75
S-XPF-RH8-P-M12X1.75
S-XPF-RH9-B-M6X1
S-XPF-RH9-B-M10X1.5
S-XPF-RH9-B-M14X1.5
S-XPF-RH9-B-M16X1.5
S-XPF-RH10-B-M12X1.75
S-XPF-RH10-B-M14X2
S-XPF-RH10-B-M16X2
S-XPF-RH10-B-M18X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de material de herramienta L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.252PAcero al vanadio de alta velocidad30RH4-35.5-8321961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.252PAcero al vanadio de alta velocidad32RH4-35.5-8321965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.32PAcero al vanadio de alta velocidad34RH4-37-8321969
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.22PAcero al vanadio de alta velocidad36RH4-38-8321977
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.352PAcero al vanadio de alta velocidad36RH4-38-8321973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.352PAcero al vanadio de alta velocidad36RH4-38-8321981
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42PAcero al vanadio de alta velocidad40RH4-38-8321985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.42PAcero al vanadio de alta velocidad42RH4-39.5-8321989
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452PAcero al vanadio de alta velocidad44RH4-39.5Disponible8321993
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452PAcero al vanadio de alta velocidad44RH4-39.5Disponible8321997
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.254PAcero al vanadio de alta velocidad30RH4-35.5Disponible8321960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.254PAcero al vanadio de alta velocidad32RH4-35.5Disponible8321964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34PAcero al vanadio de alta velocidad34RH4-37Disponible8321968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.24PAcero al vanadio de alta velocidad36RH4-38Disponible8321976
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.354PAcero al vanadio de alta velocidad36RH4-38Disponible8321972
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.354PAcero al vanadio de alta velocidad36RH4-38Disponible8321980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.44PAcero al vanadio de alta velocidad40RH4-38Disponible8321984
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.44PAcero al vanadio de alta velocidad42RH4-39.5Disponible8321988
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.454PAcero al vanadio de alta velocidad44RH4-39.5Disponible8321992
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.454PAcero al vanadio de alta velocidad44RH4-39.5Disponible8321996
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52PAcero en polvo de alta velocidad46RH51849Disponible8322009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252PAcero en polvo de alta velocidad70RH5-6.212-8322075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PAcero en polvo de alta velocidad75RH5-715-8322107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252PAcero en polvo de alta velocidad75RH5-715-8322121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54PAcero en polvo de alta velocidad46RH51849Disponible8322008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72PAcero en polvo de alta velocidad52RH620510Disponible8322033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82PAcero en polvo de alta velocidad60RH6225.511Disponible8322045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752PAcero en polvo de alta velocidad82RH6-8.517-8322145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.74PAcero en polvo de alta velocidad52RH620510Disponible8322032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.84PAcero en polvo de alta velocidad60RH6225.511Disponible8322044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612PAcero en polvo de alta velocidad62RH724610Disponible8322057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M812PAcero en polvo de alta velocidad70RH7-6.212-8322091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252PAcero en polvo de alta velocidad70RH7-6.212-8322077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1012PAcero en polvo de alta velocidad75RH7-715-8322135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PAcero en polvo de alta velocidad75RH7-715-8322109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252PAcero en polvo de alta velocidad75RH7-715-8322123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1212PAcero en polvo de alta velocidad82RH7-8.517-8322195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.52PAcero en polvo de alta velocidad82RH7-8.517-8322161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.252PAcero en polvo de alta velocidad82RH7-8.517-8322177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M614PAcero en polvo de alta velocidad62RH724610Disponible8322056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M814PAcero en polvo de alta velocidad70RH7-6.212-8322090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.254PAcero en polvo de alta velocidad70RH7-6.212-8322076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1014PAcero en polvo de alta velocidad75RH7-715-8322134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54PAcero en polvo de alta velocidad75RH7-715-8322108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254PAcero en polvo de alta velocidad75RH7-715-8322122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1214PAcero en polvo de alta velocidad82RH7-8.517-8322194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.54PAcero en polvo de alta velocidad82RH7-8.517-8322160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.254PAcero en polvo de alta velocidad82RH7-8.517-8322176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252PAcero en polvo de alta velocidad70RH8-6.212-8322079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252PAcero en polvo de alta velocidad75RH8-715-8322125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752PAcero en polvo de alta velocidad82RH8-8.517-8322147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.754PAcero en polvo de alta velocidad82RH8-8.517-8322146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612PAcero en polvo de alta velocidad62RH924610-8322059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PAcero en polvo de alta velocidad75RH9-715-8322111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.52PAcero en polvo de alta velocidad88RH9-10.520-8322227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.52PAcero en polvo de alta velocidad95RH9-12.520-8322255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752PAcero en polvo de alta velocidad82RH10-8.517-8322149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1422PAcero en polvo de alta velocidad88RH10-10.520-8322217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1622PAcero en polvo de alta velocidad95RH10-12.520-8322245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.52PAcero en polvo de alta velocidad110RH10-1415-8322267

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico