(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con revestimiento en V, para uso con placa delgada, V-SS-NRT

Machos de roscar con revestimiento en V, para uso con placa delgada, V-SS-NRT
  • Descuento por volumen

Ideal para golpear placas delgadas de acero blando con una resistencia a la tracción de 700 N/mm² o menos. Suprime la producción de bigotes, destellos y astillas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-SS-NRT-M4X0.7
V-SS-NRT-M6X1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752RH658310927
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162RH768310951

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 8P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico