(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar formados: VP de rodillo nuevo, sin ranuras, vástago largo, VP-LT-NRT

Machos de roscar formados: VP de rodillo nuevo, sin ranuras, vástago largo, VP-LT-NRT
  • Descuento por volumen

A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-LT-NRT-B-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-B-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-B-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-B-M6X1X100
VP-LT-NRT-B-M6X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1X100
VP-LT-NRT-B-M8X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M10X1X100
VP-LT-NRT-B-M10X1X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X200
VP-LT-NRT-B-RH4-40UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH4-56UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-32UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-40UNCX80
VP-LT-NRT-P-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-P-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-P-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-P-M6X1X100
VP-LT-NRT-P-M6X1X150
VP-LT-NRT-P-M8X1X100
VP-LT-NRT-P-M8X1X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM10.252P60RH4-378319423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.20.252P60RH4-388319427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.32P60RH4-398319431
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.352P60RH4-3118319435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.42P80RH4-3128319439
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.30.42P80RH4-3138319443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.452P80RH4-3148319447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.452P80RH4-3148319451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52P80RH518498319455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52P120RH518498319459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.62P80RH418498319463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.62P120RH418498319467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.72P80RH6205108319471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.72P120RH6205108319475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.82P100RH6225.5118319479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.82P150RH6225.5118319483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM612P100RH7246128319485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM612P150RH7246128319489
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM812P100RH7-6.2188319507
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM812P150RH7-6.2188319511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.252P100RH7-6.2188319499
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.252P150RH7-6.2188319503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1012P100RH7-7198319529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1012P150RH7-7198319533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.52P100RH7-7198319513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.52P150RH7-7198319517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.252P100RH7-7198319521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.252P150RH7-7198319525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1212P150RH7-8.5238319563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1212P200RH7-8.5238319565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.52P150RH7-8.5238319547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.52P200RH7-8.5238319549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.252P150RH7-8.5238319555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.252P200RH7-8.5238319557
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.752P150RH8-8.5238319539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.752P200RH8-8.5238319541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN402P80RH4-3158319615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo2UN562P80RH4-3138319611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN322P80RH518498319624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN402P80RH5-3158319619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM10.254P60RH4-378319422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.20.254P60RH4-388319426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.34P60RH4-398319430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.354P60RH4-3118319434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.44P80RH4-3128319438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.30.44P80RH4-3138319442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.454P80RH4-3148319446
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.454P80RH4-3148319450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.54P80RH518498319454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.54P120RH518498319458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.64P80RH418498319462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.64P120RH418498319466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.74P80RH6205108319470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.74P120RH6205108319474
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.84P100RH6225.5118319478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.84P150RH6225.5118319482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM614P100RH7246128319484
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM614P150RH7246128319488
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM814P100RH7-6.2188319506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM814P150RH7-6.2188319510

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico