(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar - VP rodillo nuevo, chaflán corto, VP-SC-NRT

Machos de roscar - VP rodillo nuevo, chaflán corto, VP-SC-NRT
  • Descuento por volumen

A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-SC-NRT-M1X0.25
VP-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-SC-NRT-M1.6X0.35
VP-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-SC-NRT-M2X0.4
VP-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-SC-NRT-M3X0.5
VP-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-SC-NRT-M4X0.7
VP-SC-NRT-M5X0.8
VP-SC-NRT-M6X1
VP-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-SC-NRT-NO6-32UNC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM10.2530RH4-378318001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.20.2532RH4-388318004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.334RH4-398318006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.60.3536RH4-3108318008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.3536RH4-3118318011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.440RH4-3128318017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.4544RH4-3148318025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.4544RH4-3148318027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.546RH518498318031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.648RH418498318033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.752RH6205108318037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.860RH6225.5118318042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM6162RH7246128318048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo2UN5642RH4-3138318104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN4044RH5-3158318108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN3248RH518498318112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 1P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico