(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos formadores - UM nuevo rollo, Grooveless, UM-NRT

Machos formadores - UM nuevo rollo, Grooveless, UM-NRT
  • Descuento por volumen

A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UM-NRT-S0.5X0.125
UM-NRT-S0.6X0.15
UM-NRT-S0.7X0.175
UM-NRT-S0.8X0.2-3
UM-NRT-S0.8X0.2-5
UM-NRT-S0.8X0.15
UM-NRT-S0.9X0.225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.50.12528317965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.60.152.58317971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.70.1752.58317977
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.8.0238317983
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.80.258317989
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.80.1558317992
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.90.22538317995

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Miniatura Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento CrN L(mm) 30
Exactitud RH2 Diámetro del vástago(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico