(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar formados: recubiertos con TiN, sin ranuras, TIN-NRT

Machos de roscar formados: recubiertos con TiN, sin ranuras, TIN-NRT
  • Descuento por volumen

El acero y las aleaciones no ferrosas son igualmente adecuados. Capaz de cortar a alta velocidad, presenta una durabilidad mejorada y proporciona un golpeteo de alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico