(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos para tubos paralelos - acero rápido, oxidado, H-SPT

Machos para tubos paralelos - acero rápido, oxidado, H-SPT
  • Descuento por volumen

Se usa para procesar hilos hembra para hilos de tubería paralelos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H-SPT-1/2-14-4P

 
Número de Parte
H-SPT-1/2-14-4P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Nominal G1/2 Paso, número de subprocesos(mm) 14
Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu)
Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 80 Exactitud JIS2
Diámetro del vástago(mm) 18 Número de surcos 4 Longitud de la rosca(mm) 35
Tratamiento de superficies Oxidante Herramienta no. 8307744

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H-SPT-1/2-14-4P de la serie Machos para tubos paralelos - acero rápido, oxidado, H-SPT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico