(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Grifos para tubos paralelos - grifo rodante nuevo, oxidado, NRT-SPT

Grifos para tubos paralelos - grifo rodante nuevo, oxidado, NRT-SPT
  • Descuento por volumen

Conveniente para roscado lateral de roscas de tubería y procesamiento de agujeros profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRT-SPT-3/8-19

 
Número de Parte
NRT-SPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Nominal PF3/8 Paso, número de subprocesos(mm) 19
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu)
Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 65 Exactitud RH7
Diámetro del vástago(mm) 14 Longitud de la rosca(mm) 17 Tratamiento de superficies Oxidante
Herramienta no. 13693

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRT-SPT-3/8-19 de la serie Grifos para tubos paralelos - grifo rodante nuevo, oxidado, NRT-SPT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico