(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OT-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OT-TPT
  • Descuento por volumen

Adecuado para golpear grandes cantidades de hierro fundido ordinario, hierro fundido de alta rigidez, resina termoendurecible, hierro fundido de latón, fundición de aleación de aluminio, etc., utilizando una máquina automática de alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OT-TPT-1/2-14
OT-TPT-1/4-19
OT-TPT-1/8-28
OT-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21480183523405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41962112823403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8285581923402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81965142823404

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico