(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos: estriado en espiral, mecanizado de agujeros ciegos, tornillo corto, SFT-S-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos: estriado en espiral, mecanizado de agujeros ciegos, tornillo corto, SFT-S-TPT
  • Descuento por volumen

Se utiliza para procesar roscas de tubería hembra cónicas, adecuadas para agujeros ciegos o condiciones de procesamiento donde el raspado ocurre fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFT-S-TPT-1/2-14
SFT-S-TPT-1/4-19
SFT-S-TPT-1/8-28
SFT-S-TPT-1-11
SFT-S-TPT-3/4-14
SFT-S-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/214801842713774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4196211419.513772
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/828558316.513771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R111952643513778
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/414852342913776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819651442113773

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Aleación de Magnesio (MC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico