(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos: acero rápido, vástago largo, tornillo corto, LT-SFT-S-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos: acero rápido, vástago largo, tornillo corto, LT-SFT-S-TPT
  • Descuento por volumen

Se utiliza para procesar roscas de tubería hembra cónicas, adecuadas para agujeros ciegos o condiciones de procesamiento donde el raspado ocurre fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT-SFT-S-TPT-1/2-14X150
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X100
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X150
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X100
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X150
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X100
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/214150184278309769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41910011419.58309758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41915011419.58309760
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

R1/8281008316.58309754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8281508316.58309756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819100144218309763
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819150144218309765

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Aleación de Magnesio (MC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico