(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos - roscas interrumpidas, tornillo corto, EX-S-IRT

Machos de roscar para tubos cónicos - roscas interrumpidas, tornillo corto, EX-S-IRT
  • Descuento por volumen

Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable y las aleaciones resistentes al calor, que tienen una capa endurecida en la superficie y provocan soldaduras fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-S-IRT-1/2-14
EX-S-IRT-1/4-19
EX-S-IRT-1/8-28
EX-S-IRT-1-11
EX-S-IRT-3/4-14
EX-S-IRT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21480182723814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/419621119.523812
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

R1/82855816.523811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11195263523818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41485232923816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81965142123813

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Hierro fundido (FC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 5 Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico