(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, roscas discontinuas, recubierto de TiN, TIN-IRT (Números de pieza)

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, roscas discontinuas, recubierto de TiN, TIN-IRT
  • Descuento por volumen

Se aplica un recubrimiento de TiN excelente en resistencia a la soldadura y a la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-IRT-PT-1/2-14
TIN-IRT-PT-1/4-19
TIN-IRT-PT-1/8-28
TIN-IRT-PT-1-11
TIN-IRT-PT-3/4-14
TIN-IRT-PT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/214801835Disponible23484
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/419621128-23482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/82855819-23481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R111952645-23488
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/414852335-23486
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819651428Disponible23483

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero inoxidable (SUS) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Exactitud JIS2
Número de surcos 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico