(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con punta en espiral: para materiales difíciles de cortar, uso con orificio pasante, CPM-POT

Machos de roscar con punta en espiral: para materiales difíciles de cortar, uso con orificio pasante, CPM-POT
  • Descuento por volumen

El material de trabajo es ideal para perforar agujeros de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 45 HRC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPM-POT-OH3-M6X1

Número de Parte
CPM-POT-OH3-M6X1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M6 Paso, número de subprocesos(mm) 1
Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 62 Exactitud OH3
Longitud debajo del cuello(mm) 29 Diámetro del vástago(mm) 6 Número de surcos 3
Longitud de la rosca(mm) 19 Saliente Disponible Herramienta no. 22130

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPM-POT-OH3-M6X1 de la serie Machos de roscar con punta en espiral: para materiales difíciles de cortar, uso con orificio pasante, CPM-POT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico