(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con punta espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-POT

Machos de roscar con punta espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-POT
  • Descuento por volumen

Se ha aplicado un revestimiento de CrN con una resistencia superior al desgaste y una capacidad anti-soldabilidad para el cobre, con material HSSE utilizado para lograr una larga vida de mecanizado para el cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CU-POT-M3X0.5

 
Número de Parte
CU-POT-M3X0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M3 Paso, número de subprocesos(mm) 0.5
Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento CrN L(mm) 46 Exactitud OH2
Longitud debajo del cuello(mm) 19 Diámetro del vástago(mm) 4 Número de surcos 3
Longitud de la rosca(mm) 11 Herramienta no. 28860

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CU-POT-M3X0.5 de la serie Machos de roscar con punta espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-POT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico