(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta en espiral - acero de alta velocidad, revestimiento en V, V-POT

Machos de roscar con punta en espiral - acero de alta velocidad, revestimiento en V, V-POT
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar con una amplia gama de materiales blandos y duros. Exhibe un excelente rendimiento cuando se usa para condiciones de roscado de alta velocidad / alta dilución (fluido de corte soluble en agua). También es efectivo para golpear en seco

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-POT-OH2-M3X0.5
V-POT-OH2-M5X0.8
V-POT-OH2-M8X1
V-POT-OH3-M3X0.5
V-POT-OH3-M10X1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH219411Disponible8310069
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH2245.516-8310090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8170OH2376.222-8310111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH319411Disponible8310070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH341724-8310121

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico