(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta espiral - recubiertos con TiN, vástago largo, TIN-LT-POT

Machos de roscar con punta espiral - recubiertos con TiN, vástago largo, TIN-LT-POT
  • Descuento por volumen

Presenta una amplia gama de usos, pero especialmente adecuado para el roscado a alta velocidad de acero inoxidable, material templado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-LT-POT-M3X0.5X100
TIN-LT-POT-M4X0.7X100
TIN-LT-POT-M5X0.8X100
TIN-LT-POT-M6X1X100
TIN-LT-POT-M6X1X150
TIN-LT-POT-M8X1.25X100
TIN-LT-POT-M8X1.25X150
TIN-LT-POT-M10X1.5X150
TIN-LT-POT-M10X1.25X150
TIN-LT-POT-M12X1.5X150
TIN-LT-POT-M12X1.25X150
TIN-LT-POT-M12X1.75X150
TIN-LT-POT-M14X1.5X150
TIN-LT-POT-M14X2X150
TIN-LT-POT-M16X1.5X150
TIN-LT-POT-M16X2X150
TIN-LT-POT-M18X1.5X150
TIN-LT-POT-M18X2.5X150
TIN-LT-POT-M20X1.5X150
TIN-LT-POT-M20X2.5X150
TIN-LT-POT-M22X1.5X200
TIN-LT-POT-M22X2.5X200
TIN-LT-POT-M24X1.5X200
TIN-LT-POT-M24X3X200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51000H21941178810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71000H22151378813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81000H2245.51678816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611000H22961978819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611500H22961978821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251000H3376.22278823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251500H3376.22278825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51500H34172478832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.251500H34172478836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.51500H3488.52978847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.251500H4488.52978851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751500H4488.52978843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.51500H34810.53078862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1421500H44810.53078858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.51500H35212.53278869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1621500H45212.53278865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.51500H455143778875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.51500H455143778872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.51500H458153778881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.51500H458153778878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M221.52000H463173878888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M222.52000H463173878885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M241.52000H466194578894
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2432000H466194578891

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico