(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, recubiertos con TiN, TIN-POT

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, recubiertos con TiN, TIN-POT
  • Descuento por volumen

Presenta una amplia gama de usos, pero especialmente adecuado para el roscado a alta velocidad de acero inoxidable, material templado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TIN-POT-OH1-M1.4X0.3
TIN-POT-OH1-M1.7X0.35
TIN-POT-OH1-M2X0.4
TIN-POT-OH1-M2.3X0.4
TIN-POT-OH2-M2.5X0.45
TIN-POT-OH2-M2.6X0.45
TIN-POT-OH2-M3X0.5
TIN-POT-OH2-M3.5X0.6
TIN-POT-OH2-M4X0.7
TIN-POT-OH2-M5X0.8
TIN-POT-OH2-M6X1
TIN-POT-OH3-M8X1.25
TIN-POT-OH3-M10X1.5
TIN-POT-OH3-M10X1.25
TIN-POT-OH3-M12X1.5
TIN-POT-OH3-M14X1.5
TIN-POT-OH3-M16X1.5
TIN-POT-OH4-M12X1.25
TIN-POT-OH4-M12X1.75
TIN-POT-OH4-M14X2
TIN-POT-OH4-M16X2
TIN-POT-OH4-M18X1.5
TIN-POT-OH4-M18X2.5
TIN-POT-OH4-M20X1.5
TIN-POT-OH4-M20X2.5
TIN-POT-OH4-M22X1.5
TIN-POT-OH4-M22X2.5
TIN-POT-OH4-M24X1.5
TIN-POT-OH4-M24X3
TIN-POT-OH4-M27X1.5
TIN-POT-OH4-M27X3
TIN-POT-OH4-M30X1.5
TIN-POT-OH4-M33X1.5
TIN-POT-OH4-M36X1.5
TIN-POT-OH4-M42X1.5
TIN-POT-OH5-M30X3.5
TIN-POT-OH5-M33X3.5
TIN-POT-OH5-M36X4
TIN-POT-OH5-M42X4.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.334OH1-32910800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.3536OH1-321110802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.440OH1-321210803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.442OH1-321310805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4544OH2-321410807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544OH2-321410809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH219431110811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.648OH220431310812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752OH221531310814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH2245.531610817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162OH229631910820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570OH3376.232210823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH341732410826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH341732410829
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582OH3488.532910835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588OH34810.533010847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595OH35212.533210853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582OH4488.532910838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582OH4488.532910832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288OH44810.533010845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16295OH45212.533210851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5100OH4551433710859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.5100OH4551433710857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105OH4581533710865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5105OH4581533710863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M221.5115OH4631733810871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M222.5115OH4631733810869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M241.5120OH4661934510877
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243120OH4661934510875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M271.5130OH4712034510881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M273130OH4712034510879
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M301.5135OH4742334810885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M331.5110OH4472533710889
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M361.5110OH4492843910893
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M421.5120OH4493243910897
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M303.5135OH5742334810883
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M333.5145OH5772535110887
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M364155OH5822845710891
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M424.5175OH5933246010895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico