(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar manuales - carburo, mango largo, LT-OTT

Machos de roscar manuales - carburo, mango largo, LT-OTT
  • Descuento por volumen

Ideal para golpear grandes cantidades de hierro fundido ordinario, hierro fundido de alta rigidez, resina termoestable, hierro fundido de latón, etc., utilizando una máquina automática de alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LT-OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
LT-OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
LT-OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
LT-OTT-1.5P-OH3-M6X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M8X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M10X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M12X1
LT-OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.75
LT-OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M14X2
LT-OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
LT-OTT-1.5P-OH5-M16X2
LT-OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
LT-OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
LT-OTT-3P-OH3-M3X0.5
LT-OTT-3P-OH3-M4X0.7
LT-OTT-3P-OH3-M5X0.8
LT-OTT-3P-OH3-M6X1
LT-OTT-3P-OH3-M8X1
LT-OTT-3P-OH3-M10X1
LT-OTT-3P-OH3-M12X1
LT-OTT-3P-OH4-M8X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M10X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M10X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.75
LT-OTT-3P-OH4-M14X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M14X2
LT-OTT-3P-OH4-M16X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M18X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M20X1.5
LT-OTT-3P-OH5-M16X2
LT-OTT-3P-OH5-M18X2.5
LT-OTT-3P-OH5-M20X2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5P100OH34318-22917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5P100OH35320-22921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5P100OH35.5322-22925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611.5P100OH36324-22929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M811.5P150OH36.2422Disponible22937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1011.5P150OH37424-22949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1211.5P150OH38.5429Disponible22965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5P150OH46.2422Disponible22933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5P150OH47424-22941
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.251.5P150OH47424-22945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.51.5P150OH48.5429Disponible22957
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.251.5P150OH48.5429Disponible22961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751.5P150OH48.5429-22953
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.51.5P150OH410.5422Disponible22973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1421.5P150OH410.5429Disponible22969
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.51.5P150OH412.5429-22981
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.51.5P150OH414429-22989
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.51.5P150OH415429-22997
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1621.5P150OH512.5429-22977
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.51.5P150OH514435-22985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.51.5P150OH515435-22993
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.53P100OH34318-22916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.73P100OH35320-22920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.83P100OH35.5322-22924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M613P100OH36324-22928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M813P150OH36.2422Disponible22936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1013P150OH37424-22948
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1213P150OH38.5429Disponible22964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.253P150OH46.2422-22932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.53P150OH47424-22940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.253P150OH47424-22944
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.53P150OH48.5429-22956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.253P150OH48.5429Disponible22960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.753P150OH48.5429-22952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.53P150OH410.5422Disponible22972
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1423P150OH410.5429Disponible22968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.53P150OH412.5429-22980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.53P150OH414429-22988
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.53P150OH415429-22996
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1623P150OH512.5429Disponible22976
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.53P150OH514435-22984
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.53P150OH515435-22992

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico