(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de mano - acero rápido, oxidado, H-HT

Machos de mano - acero rápido, oxidado, H-HT
  • Descuento por volumen

Oxidado para evitar soldaduras.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, oxidado, H-HT, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
H-HT-OH2-1.5P-M4X0.7
H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5
H-HT-OH2-5P-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40.71.5P52215313Disponible22612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M161.51.5P955212.5432-79214
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M121.755P82488.5429-22643

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud OH2 Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico