(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT

Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT
  • Descuento por volumen

Un macho de roscar manual HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HT-1.5P-3/8-32UNEF
HT-1.5P-5/16-32UNEF
HT-1.5P-M1X0.25
HT-1.5P-M1.2X0.25
HT-1.5P-M1.4X0.3
HT-1.5P-M1.7X0.35
HT-1.5P-M2X0.4
HT-1.5P-M2X0.25
HT-1.5P-M2X0.25-L
HT-1.5P-M2.3X0.4
HT-1.5P-M2.5X0.45
HT-1.5P-M2.6X0.35
HT-1.5P-M3X0.5
HT-1.5P-M3X0.5-L
HT-1.5P-M3.5X0.6
HT-1.5P-M4X0.5
HT-1.5P-M4X0.5-L
HT-1.5P-M4X0.7
HT-1.5P-M4X0.7-L
HT-1.5P-M4X0.75
HT-1.5P-M4.5X0.5
HT-1.5P-M4.5X0.75
HT-1.5P-M5X0.5
HT-1.5P-M5X0.8
HT-1.5P-M5X0.75
HT-1.5P-M6X0.5
HT-1.5P-M6X0.75
HT-1.5P-M6X0.75-L
HT-1.5P-M6X1
HT-1.5P-M6X1-L
HT-1.5P-M8X0.5
HT-1.5P-M8X0.75
HT-1.5P-M8X0.75-L
HT-1.5P-M8X1
HT-1.5P-M8X1.25
HT-1.5P-M8X1.25-L
HT-1.5P-M9X0.5
HT-1.5P-M9X1
HT-1.5P-M9X1-L
HT-1.5P-M10X0.5
HT-1.5P-M10X1
HT-1.5P-M10X1.5
HT-1.5P-M10X1.5-L
HT-1.5P-M10X1.25
HT-1.5P-M10X1.25-L
HT-1.5P-M11X1
HT-1.5P-M12X0.5
HT-1.5P-M12X1
HT-1.5P-M12X1.5
HT-1.5P-M12X1.25
HT-1.5P-M12X1.75
HT-1.5P-M14X0.75
HT-1.5P-M14X1.5
HT-1.5P-M14X2
HT-1.5P-M15X1
HT-1.5P-M16X0.75
HT-1.5P-M16X1
HT-1.5P-M16X1.5
HT-1.5P-M16X1.25
HT-1.5P-M16X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Tornillo izquierda y derecha Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Establecer contenido Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Unificado3/8UN321.5P75OH2Tornillo derecho417424--4153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16UN321.5P70OH2Tornillo derecho376.1422--4113
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM10.251.5P30OH1Tornillo derecho-335.5-Disponible63
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1.20.251.5P32OH1Tornillo derecho-335.5-Disponible83
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1.40.31.5P34OH1Tornillo derecho-337-Disponible103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1.70.351.5P36OH1Tornillo derecho-338-Disponible163
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM20.41.5P40OH1Tornillo derecho-338-Disponible233
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM20.251.5P40OH1Tornillo derecho-338-Disponible253
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM20.251.5P40OH1Tornillo izquierdo-338-Disponible6063
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM2.30.41.5P42OH1Tornillo derecho-339.5-Disponible293
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM2.50.451.5P44OH1Tornillo derecho-339.5-Disponible323
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM2.60.351.5P44OH1Tornillo derecho-339.5-Disponible363
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM30.51.5P46OH1Tornillo derecho194311-Disponible393
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM30.51.5P46OH1Tornillo izquierdo194311-Disponible6173
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM3.50.61.5P48OH1Tornillo derecho204313-Disponible413
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM40.51.5P52OH1Tornillo derecho215313-Disponible463
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM40.51.5P52OH1Tornillo izquierdo215313-Disponible6243
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM40.71.5P52OH2Tornillo derecho215313-Disponible453
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM40.71.5P52OH2Tornillo izquierdo215313-Disponible6233
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM40.751.5P52OH2Tornillo derecho215313-Disponible443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM4.50.51.5P55OH1Tornillo derecho215313-Disponible493
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM4.50.751.5P55OH2Tornillo derecho215313-Disponible483
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM50.51.5P60OH1Tornillo derecho245.5315-Disponible533
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM50.81.5P60OH2Tornillo derecho245.5316-Disponible513
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM50.751.5P60OH2Tornillo derecho245.5316-Disponible523
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM60.51.5P62OH1Tornillo derecho296315-Disponible603
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM60.751.5P62OH2Tornillo derecho296319-Disponible593
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM60.751.5P62OH1Tornillo izquierdo296319-Disponible6363
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM611.5P62OH2Tornillo derecho296319-Disponible583
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM611.5P62OH2Tornillo izquierdo296319-Disponible6353
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM80.51.5P70OH1Tornillo derecho306.2415--673
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM80.751.5P70OH2Tornillo derecho356.2420--663
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM80.751.5P70OH2Tornillo izquierdo356.2420--6433
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM811.5P70OH2Tornillo derecho376.2422--653
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM81.251.5P70OH2Tornillo derecho376.2422--643
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM81.251.5P70OH2Tornillo izquierdo376.2422--6413
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM90.51.5P70OH1Tornillo derecho317415--723
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM911.5P72OH2Tornillo derecho387422--703
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM911.5P72OH2Tornillo izquierdo387422--6463
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM100.51.5P70OH1Tornillo derecho327415--773
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1011.5P75OH2Tornillo derecho417424--753
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM101.51.5P75OH2Tornillo derecho417424--733
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM101.51.5P75OH2Tornillo izquierdo417424--6483
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM101.251.5P75OH2Tornillo derecho417424--743
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM101.251.5P75OH2Tornillo izquierdo417424--6493
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1111.5P80OH2Tornillo derecho488425--823
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM120.51.5P70OH1Tornillo derecho348.5415--903
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1211.5P82OH2Tornillo derecho488.5429--883
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM121.51.5P82OH2Tornillo derecho488.5429--863
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM121.251.5P82OH2Tornillo derecho488.5429--873
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM121.751.5P82OH2Tornillo derecho488.5429--853
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM140.751.5P88OH2Tornillo derecho4810.5430--1023
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM141.51.5P88OH2Tornillo derecho4810.5430--993
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1421.5P88OH2Tornillo derecho4810.5430--983
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1511.5P95OH2Tornillo derecho5010.5430--1083
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM160.751.5P95OH2Tornillo derecho5012.5430--1153
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1611.5P95OH2Tornillo derecho5012.5430--1143
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM161.51.5P95OH2Tornillo derecho5212.5432--1123
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM161.251.5P95OH2Tornillo derecho5212.5432--1133
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MetroM1621.5P95OH2Tornillo derecho5212.5432--1113

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico