(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de mano - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-HT

Machos de mano - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-HT
  • Descuento por volumen

Adecuado para acero inoxidable, acero resistente al calor, acero al níquel manganeso y otros. Adecuado para acero al carbono y materiales de acero aleado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5

 
Número de Parte
EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M3 Paso, número de subprocesos(mm) 0.5
Hilos de chaflán 1.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 46 Exactitud OH2
Longitud debajo del cuello(mm) 19 Diámetro del vástago(mm) 4 Número de surcos 3
Longitud de la rosca(mm) 11 Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible
Herramienta no. 22011

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5 de la serie Machos de mano - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-HT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico