(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar ranura en espiral: acero de alta velocidad para material difícil de cortar, CPM-SFT

Machos de roscar ranura en espiral: acero de alta velocidad para material difícil de cortar, CPM-SFT
  • Descuento por volumen

El material de trabajo es ideal para perforar agujeros ciegos de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 35 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPM-SFT-OH2-M1.6X0.35
CPM-SFT-OH2-M2X0.4
CPM-SFT-OH2-M2.5X0.45
CPM-SFT-OH2-M2.6X0.45
CPM-SFT-OH3-M3X0.5
CPM-SFT-OH3-M4X0.7
CPM-SFT-OH3-M5X0.8
CPM-SFT-OH3-M6X1
CPM-SFT-OH3-M8X1.25
CPM-SFT-OH3-M10X1.5
CPM-SFT-OH3-M10X1.25
CPM-SFT-OH3-M12X1.5
CPM-SFT-OH3-M12X1.75
CPM-SFT-OH4-M12X1.25
CPM-SFT-OH4-M16X2
CPM-SFT-OH4-M20X2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M1.60.3536OH2-327-22252
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M20.440OH2-329-22256
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M2.50.4544OH2-3211-22258
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M2.60.4544OH2-3211-22260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M30.546OH3194311-22262
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40.752OH3215313Disponible22270
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M50.860OH3245.5316Disponible22276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M6162OH3296319Disponible22280
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M81.2570OH3376.2322-22288
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M101.575OH3417324-22296
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M101.2575OH3417324-22300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M121.582OH3488.5329-22320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M121.7582OH3488.5329-22316
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M121.2582OH4488.5329-22324
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M16295OH45212.5332-22336
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M202.5105OH45815437-22352

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico