(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros ciegos, acero rápido, EX-HC-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros ciegos, acero rápido, EX-HC-SFT
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros ciegos en materiales con alto contenido de carbono, como acero de carbono medio y superior, acero de matriz, acero aleado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-HC-SFT-M10X1.5
EX-HC-SFT-M12X1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5754172419421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582488.52919456

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud OH2
Número de surcos 3 Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico