(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - uso general, vástago largo, EX-LT-SFT

Machos de roscar ranura espiral - uso general, vástago largo, EX-LT-SFT
  • Descuento por volumen

Para tomas espirales estándar, se utiliza cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-SFT-OH1-M2.5X0.45X100
EX-LT-SFT-OH1-M2.6X0.45X80
EX-LT-SFT-OH2-M4X0.7X100
EX-LT-SFT-OH2-M4X0.7X150
EX-LT-SFT-OH2-M10X1X120
EX-LT-SFT-OH2-M16X2X250
EX-LT-SFT-OH2-M20X1.5X200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M2.50.45100OH1-3214-17769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4580OH1-3214-17772
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH2215313Disponible13318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7150OH2215313Disponible13320
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M101120OH2417324-13363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162250OH25212.5332-13409
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5200OH25815437-13448

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico