(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT

Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT
  • Descuento por volumen

Utilizado para perforar agujeros ciegos. Para acero al carbono, aleación de acero y metal no ferroso, esto es adecuado para cortar materiales donde el desecho de metal forma una bobina continua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35
EX-SFT-OH1-M3.5X0.35
EX-SFT-OH1-NO4-40UNC
EX-SFT-OH1-NO5-40UNC
EX-SFT-OH2-1/2-13UNC
EX-SFT-OH2-3/8-16UNC
EX-SFT-OH2-5/16-18UNC
EX-SFT-OH2-5/16-24UNF
EX-SFT-OH2-M7X1
EX-SFT-OH2-M11X0.75
EX-SFT-OH2-M11X1
EX-SFT-OH2-M11X1.5
EX-SFT-OH2-M11X1.25
EX-SFT-OH2-M15X2
EX-SFT-OH2-M17X1.5
EX-SFT-OH2-NO6-32UNC
EX-SFT-OH3-3/4-10UNC
EX-SFT-OH3-5/8-11UNC
EX-SFT-OH3-M8X1.25
EX-SFT-OH3-M17X2
EX-SFT-OH3-M18X2
EX-SFT-OH3-M26X2
EX-SFT-OH4-M27X3
EX-SFT-OH4-M36X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM1.80.352.5P36OH1-3211-18018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.352.5P48OH1204313Disponible18050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

UnificadoNo4UN402.5P44OH1213215-18821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo5UN402.5P46OH1194311Disponible18827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/2UN132.5P85OH2489329-18900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8UN162.5P75OH2417324-18876
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16UN182.5P70OH2376.1322-18867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16UN242.5P70OH2376.1322-18870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM712.5P65OH2336.2319-18092
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM110.752.5P80OH2488325-18144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1112.5P80OH2488325-18141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM111.52.5P80OH2488325-18135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM111.252.5P80OH2488325-18138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1522.5P95OH25210.5332-18193
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM171.52.5P100OH25513437-18224
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

UnificadoNo6UN322.5P48OH2214313Disponible18833
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Unificado3/4UN102.5P105OH35814437-18925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/8UN112.5P95OH35212332-18919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.252.5P70OH3376.2322-18102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1722.5P100OH35513437-18221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1822.5P100OH35514437-18233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2622.5P130OH37120445-18325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2732.5P130OH47120445-18339
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3643P155OH48228457-18420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico